Publicar produtos
dormakaba PHB 3000 Pushbar Fittings
dormakaba

dormakaba PHB 3000 Pushbar Fittings

4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Com este sistema, a dormakaba é capaz de oferecer uma gama abrangente de ferragens antipânico de alta qualidade com travamento horizontal e vertical para portas em saídas de emergência e rotas de fuga - aplicações nas quais segurança, confiabilidade e atratividade estética são requisitos indispensáveis.

Testado com sucesso por terceiros de acordo com BS EN1125

CERTFIRE aprovado CF319

  • Sem mão
  • Para mecanismos de bloqueio de pânico horizontais e verticais
  • Greves elétricas para aplicações especiais
  • Fixação simples
  • Fácil ajuste a diferentes larguras e alturas de portas
  • Uso universal de acessórios externos PHT

Com a barra transversal da série PHA 2000 e a barra de empurrar da série PHB 3000 combinadas com os acessórios externos PHT universalmente aplicáveis, a dormakaba é capaz de oferecer uma gama adequada não só para portas estreitas de estilo, mas também para portas de madeira e portas integrais semelhantes. A trava de segurança larga engata em um retentor que normalmente é montado na estrutura. Isso garante que a trava seja extremamente fácil de montar e que a porta também fique travada com segurança.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadormakaba-phb-3000-pushbar-fittings
  • Familia de productoSecurity & Safety
  • Grupo de produtosPanic Hardware
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
  • Classificação IFCPorta

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia