Publicar produtos
Full Height Turnstile Kentaur FTS-E02
Full Height Turnstile Kentaur FTS-E02
Full Height Turnstile Kentaur FTS-E02
Full Height Turnstile Kentaur FTS-E02
    dormakaba

    Full Height Turnstile Kentaur FTS-E02

    4.4 de 5 estrelas4.4(11 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Esses robustos torniquetes Kentaur são especialmente adequados para proteger áreas externas de forma confiável. Quando usados em conjunto com leitores de cartão, eles podem controlar o acesso de forma confiável sem a necessidade de monitoramento por pessoal.

    Graças ao seu travamento de ponto final patenteado, é impossível que alguém fique preso em caso de falha de energia ou tentativa de acesso não autorizado.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakentaur-fts-e02
    • Familia de productoKentaur Full-Height Turnstiles
    • Grupo de produtosKentaur Full-Height Turnstiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-21
    • Número de edição2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCSecurity or access control systems
    • Código UNSPSC46171619
    • Uniclass 2015 CódigoSs_75_40_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess control systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Número OmniClass23-29 13 23
    • Título OmniclassAccess Control Turnstiles
    • Código CSI UniFormat IID5030
    • Título CSI UniFormat IICommunications & Security

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia