Publicar produtos
Full Height Turnstile Kentaur FTS-L01
dormakaba

Full Height Turnstile Kentaur FTS-L01

Traduzido por Google,

catracas Kentaur

Esses robustos torniquetes Kentaur são especialmente adequados para proteger áreas externas de forma confiável. Quando usados em conjunto com leitores de cartão, eles podem controlar o acesso de forma confiável sem a necessidade de monitoramento por pessoal.
Graças ao seu travamento de ponto final patenteado, é impossível que alguém fique preso em caso de falha de energia ou tentativa de acesso não autorizado.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakentaur_fts_l01
  • Familia de productoKentaur Full-Height Turnstiles
  • Grupo de produtosKentaur Full-Height Turnstiles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2270
  • Largura (mm)2050
  • Profundidade (mm)1380
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCSecurity or access control systems
  • Código UNSPSC46171619
  • Uniclass 2015 CódigoSs_75_40_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAccess control systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 74 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
  • Número OmniClass23-29 13 23
  • Título OmniclassAccess Control Turnstiles
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security

Disponibilidade da região

Europa