Publicar produtos
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
    dormakaba

    Tripod Barrier Kerberos TPB-E01

    Traduzido por Google,

    As catracas de tripé Kerberos podem ser usadas para controle de acesso para facilitar a vida do pessoal da recepção nas entradas de escritórios e edifícios administrativos, instalações industriais, bancos, autoridades públicas e muitas instalações esportivas e de lazer. Eles são rápidos, confiáveis e fáceis de usar.

    Nossa tecnologia de controle testada e aprovada regula o fluxo de pessoas com facilidade, mesmo nos horários mais movimentados do dia. As catracas de tripé Kerberos são compatíveis com todos os tipos de leitores de identificação e estão disponíveis em sete versões diferentes.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakerberos_TPB-E01
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de produtosSpecial Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1020
    • Largura (mm)770
    • Profundidade (mm)1170
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia