Publicar produtos
Tripod Barrier Kerberos TPB-S03
dormakaba

Tripod Barrier Kerberos TPB-S03

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,

As catracas de tripé Kerberos podem ser usadas para controle de acesso para facilitar a vida do pessoal da recepção nas entradas de escritórios e edifícios administrativos, instalações industriais, bancos, autoridades públicas e muitas instalações esportivas e de lazer. Eles são rápidos, confiáveis e fáceis de usar.

Nossa tecnologia de controle testada e aprovada regula o fluxo de pessoas com facilidade, mesmo nos horários mais movimentados do dia. As catracas de tripé Kerberos são compatíveis com todos os tipos de leitores de identificação e estão disponíveis em sete versões diferentes.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakerberos_TPB-S03
  • Familia de productoEntrance
  • Grupo de produtosSpecial Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1100
  • Largura (mm)810
  • Profundidade (mm)488
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia