Publicar produtos
Exit Lane Breach Control Orthos PIL-M02
Exit Lane Breach Control Orthos PIL-M02
Exit Lane Breach Control Orthos PIL-M02
Exit Lane Breach Control Orthos PIL-M02
Exit Lane Breach Control Orthos PIL-M02
Exit Lane Breach Control Orthos PIL-M02
Exit Lane Breach Control Orthos PIL-M02
Exit Lane Breach Control Orthos PIL-M02
    dormakaba

    Exit Lane Breach Control Orthos PIL-M02

    Traduzido por Google,
    Orthos PIL-M02 Corredor de Controle de Violação de Faixa de Saída. A instalação fornece uma separação confiável de áreas seguras e não seguras, por exemplo, em aeroportos. Neste caso, o lado ar (seguro/estéril) e o lado terra (não seguro/não estéril) são separados um do outro. A unidade foi projetada como autônoma (sem equipe) com sensores de última geração para detectar, impedir e alarmar em caso de violação de segurança. A equipe de segurança pode tomar as medidas apropriadas em caso de alarme.
    Especificação
    • Orthos PIL-M02 Exit Lane Breach Control Corridor: Floor-supported, self-supporting enclosure consisting of framing and panels with glass infill panels, glazed doors, and hinged gates, forming a controlled-access secure path of travel configured to allow high-volume single-direction pedestrian movement, and to sense, deter, and provide local and remote notification for attempts to enter corridor from the restricted direction. The modular enclosure is equipped with a series of motion presence and video analytic sensors that detect unattended objects left within the corridor area. As pedestrians pass through the corridor, full-height and optional half-height double swing doors automatically open and close based upon selected operating mode. Combined, the physical barrier and sensor system provide secure detection, entry prevention, and separation of facility users from persons posing a risk to the public.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaorthos_pil_m02
    • Familia de productoOrthos Personal Interlocks
    • Grupo de produtosOrthos Personal Interlocks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2468
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Nome UNSPSCSecurity or access control systems
    • Código UNSPSC46171619
    • Uniclass 2015 CódigoSs_75_40
    • Uniclass 2015 DescriçãoSecurity systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 34 56
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Gates
    • Número OmniClass23-29 13 00
    • Título OmniclassSecurity Access Controls
    • Código CSI UniFormat IID5030
    • Título CSI UniFormat IICommunications & Security

    Disponibilidade da região

    Europa