Publicar produtos
Pedestrian  guiding bar PGB-E01
dormakaba

Pedestrian guiding bar PGB-E01

Traduzido por Google,

Barras de orientação para pedestres finalizam profissionalmente todas as unidades dormakaba de meia altura para o ambiente imediato. Barras de orientação para pedestres preenchem lacunas em paredes, elevadores ou na recepção. O design atemporal em aço inoxidável se adapta elegantemente a qualquer ambiente.

Todas as barras de orientação para pedestres são adequadas para instalação ao ar livre.

  • Nossos elementos guia vêm com ou sem painel de vidro
  • Montagem simples no nível do piso acabado
  • Sistema de entrada adequado para instalação externa
Especificação
  • - Standard units : PGB-E01

    - Construction - Description Optionally with guiding rail or guiding rail with glass filling ESG : Pedestrian guiding bars made of semi-gloss AISI 304 tubular stainless steel, Ø 40 mm

    - Total height : 900 mm

    - Dimension between axes : 870 mm

    - Finish : Stainless steel satin finish

    - Installation : Dowelled on finished floor level, FFL. Suitable for outdoor installation.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapedestrian-guiding-bar-pgb-e01
  • Familia de productoEntrance
  • Grupo de produtosSpecial Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)900
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia