Publicar produtos
Reader post CRP - For door entry and access control
Reader post CRP - For door entry and access control
Reader post CRP - For door entry and access control
Reader post CRP - For door entry and access control
    dormakaba

    Reader post CRP - For door entry and access control

    Traduzido por Google,

    Postes de leitura em aço inoxidável de alta qualidade completam todos os sistemas de acesso dormakaba. Leitores para controle de acesso são integrados profissionalmente neles. O slot está ligado à função de leitura com determinadas colunas de suporte, para garantir que os bilhetes de identidade possam ser devolvidos com facilidade ao sair de um edifício ou local.

    • Preparado para instalação pelo cliente de uma antena Legic® LA-PP e unidade de controle dormakaba AM
    • A adaptação a outros sistemas de leitura é possível
    • Detecção de presença para cartões ilegíveis
    • Poste de leitura de alta qualidade - montagem simples no nível do piso acabado
    • Poste de leitura com capa protetora contra intempéries para instalação externa

    Objetos BIM atualmente disponíveis para as seguintes versões do dormakaba READER POSTS: CRP-E03, CRP-M01, CRP-M03.

    Postes de montagem para controle de acesso. Entrada de porta e controle de acesso.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicareader-post-CRP
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de produtosSpecial Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia