Publicar produtos
13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm
13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm
13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm
    Dornbracht

    13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm

    Traduzido por Google,
    Bico de banho meta para montagem na parede 200 mm

    Entre em contato com a Dornbracht

    Especificação
    • Meta bath spout for wall mounting 200 mm

      • 200 mm projection
      • circular normal flow
      • rosette Ø 60 mm
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 24.6 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única13801660
    • Familia de productoMeta
    • Grupo de produtosMETA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011421
    • Nome ETIMOutlet for sanitary taps