Publicar produtos
13801705 CL.1 bath spout for wall mounting 205 mm
13801705 CL.1 bath spout for wall mounting 205 mm
13801705 CL.1 bath spout for wall mounting 205 mm
    Dornbracht

    13801705 CL.1 bath spout for wall mounting 205 mm

    Traduzido por Google,
    CL.1 bica de banho para montagem na parede 205 mm

    Entre em contato com a Dornbracht

    Especificação
    • CL.1 bath spout for wall mounting 205 mm

      • 205 mm projection
      • rectangular spray pattern with 55 individual jets
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 24.6 l/min at 3 bar flow pressure

      In combination with an eValve, the flow rate can deviate.

      Please note that for an electronic version the flow limiter must be removed.

      Available in chrome, platinum matt, Dark Platinum matt
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única13801705
    • Familia de productoCL 1
    • Grupo de produtosCL.1
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.71
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011421
    • Nome ETIMOutlet for sanitary taps

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia