Publicar produtos
26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
    Dornbracht

    26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26024661FF0010
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de produtosShowers - Shower systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)10.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2090
    • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems