Publicar produtos
20005705 CL.1 Deck valve clockwise closing cold
20005705 CL.1 Deck valve clockwise closing cold
20005705 CL.1 Deck valve clockwise closing cold
    Dornbracht

    20005705 CL.1 Deck valve clockwise closing cold

    Traduzido por Google,
    CL.1 Válvula de convés no sentido horário fechando a frio

    Entre em contato com a Dornbracht

    Especificação
    • CL.1 Deck valve clockwise closing cold

      • with WAVES structure
      • hole diameter 32 mm
      • rosette 60 x 47 mm


      Available in chrome, platinum matt, Dark Platinum matt

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única20005705
    • Familia de productoCL 1
    • Grupo de produtosCL.1
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.69
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011344
    • Nome ETIMShut-off valve for sanitary devices