Publicar produtos
25023360FF0010 Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 160 mm
25023360FF0010 Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 160 mm
25023360FF0010 Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 160 mm
25023360FF0010 Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 160 mm
25023360FF0010 Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 160 mm
    Dornbracht

    25023360FF0010 Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 160 mm

    Traduzido por Google,

    Misturador de banheira Madison para montagem na parede com chuveiro de mão 6-1/4"

    Especificação
    • Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 6-1/4"

      • 6-1/4" Projection
      • Hand shower: Standard spray
      • Spout: Rectangular aerator
      • Hand shower bracket
      • Tub / shower diverter
      • Flange diameter 2-3/4"
      • 1/2" connection
      • Center to center 6"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • Spout flow rate max. 6.9 gpm
      • Hand shower water flow rate limited to max. 2 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)

      NOTE: Local building codes may require the use of an anti-scald device. Please refer to remote pressure balance valve (35 910 970 90)

      Internal backflow preventer.

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Durabrass, Brushed Durabrass, Dark Platinum

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única25023360FF0010
    • Familia de productoMadison
    • Grupo de produtosMADISON
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.72
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets