Publicar produtos
25943892 Tara. Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 220 mm
Dornbracht

25943892 Tara. Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 220 mm

Traduzido por Google,
Tara. Misturadora de banheira de dois furos para montagem livre com chuveiro de mão 220 mm

Entre em contato com a Dornbracht

Especificação
  • Tara. Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 220 mm

    • 220 mm projection
    • pivotable spout 180°
    • hand shower: normal flow
    • spout: circular, air-enriched flow
    • hand shower with anti-scale system
    • rotary diverter for bath/shower
    • total height 920 mm
    • stand pipes height 628 mm
    • height up to aerator 765 mm
    • slide-on rosettes Ø 90 mm
    • gauge 150 mm
    • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
    • pivotable shower holder on the right foot
    • max. flow 22 l/min at 3 bar flow pressure
    • max. hand shower flow 6.8 l/min

    Intrinsic protection against back flow.

    Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Accessory is needed  3594497090 Concealed floor mounting -

Especificações técnicas
  • Ref.ª única25943892
  • Familia de productoTara.
  • Grupo de produtosTub faucets - Floor mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)9.07
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC010862
  • Nome ETIMBath mixing tap
  • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets