Publicar produtos
27502360 Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm
27502360 Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm
27502360 Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm
27502360 Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm
27502360 Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm
27502360 Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm
    Dornbracht

    27502360 Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm

    Traduzido por Google,
    Conjunto de duche de banheira Madison para instalação de rebordo de banheira ou de rebordo de azulejo 225 mm

    Entre em contato com a Dornbracht

    Especificação
    • Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm

      • 225 mm projection
      • complete hand shower set: normal flow
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • automatic bath/shower diverter
      • height of mixer 185 mm
      • height up to aerator 140 mm
      • hole diameter valve 32 mm
      • hole diameter spout 32 mm
      • hole diameter for complete hand shower set 32 mm
      • rosette for complete hand shower set Ø 55mm
      • rosette for deck valve Ø 55mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • max. spout flow rate 23 l/min
      • max. hand shower flow 6.8 l/min

      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27502360
    • Familia de productoMadison
    • Grupo de produtosMADISON
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)5.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets