Publicar produtos
27512892 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512892 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512892 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512892 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512892 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512892 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512892 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
    Dornbracht

    27512892 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm

    Traduzido por Google,
    Tara. Conjunto de chuveiro para banheira para instalação de borda de banheira ou borda de azulejo 220 mm

    Entre em contato com a Dornbracht

    Especificação
    • Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm

      • 220 mm projection
      • complete hand shower set: normal flow
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • automatic bath/shower diverter
      • height of mixer 290 mm
      • height up to aerator 135 mm
      • hole diameter spout 32 mm
      • deck valve hole diameter 32 mm
      • hole diameter for complete hand shower set 32 mm
      • rosette for spout Ø 55mm
      • rosette for complete hand shower set Ø 50mm
      • rosette for deck valve Ø 55mm
      • metal shower hose 2250mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 23.5 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min

      Also available with 260 mm or 300 mm projection on request (x-TRA SERVICE).
      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27512892
    • Familia de productoTara.
    • Grupo de produtosTub faucets - Deck mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.67
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets