Publicar produtos
27703360 Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation
27703360 Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation
27703360 Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation
27703360 Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation
27703360 Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation
27703360 Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation
    Dornbracht

    27703360 Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation

    Traduzido por Google,
    Conjunto de chuveiro de mão Madison para instalação de borda de banheira ou borda de azulejo
    Especificação
    • Madison Hand shower set for bath rim or tile edge installation

      • spray head Ø 64mm
      • normal flow
      • with anti-scale system
      • rosette Ø 55 mm
      • hole diameter 32 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 6.8 l/min

      Two-piece design allows hose to later be changed without dismantling the fitting.
      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrom, platinum matt, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27703360
    • Familia de productoMadison
    • Grupo de produtosMADISON
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.48
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2020
    • Título CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution