Publicar produtos
27805625 Meta Hand shower set
27805625 Meta Hand shower set
27805625 Meta Hand shower set
27805625 Meta Hand shower set
27805625 Meta Hand shower set
    Dornbracht

    27805625 Meta Hand shower set

    Traduzido por Google,
    Conjunto de chuveiro de mão Meta

    Entre em contato com a Dornbracht

    Especificação
    • Meta Hand shower set

      • spray head Ø 100mm
      • three settings: normal flow, soft flow, massage flow
      • with anti-scale system
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • shower holder rosette Ø 55mm
      • max. flow 15 l/min

      Intrinsic protection against back flow.
      Fits Meta, Tara.

      Available in chrom, platinum matt, brushed Durabrass, matt black, chrome matt

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27805625
    • Familia de productoMeta
    • Grupo de produtosShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.83
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2020
    • Título CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte