Publicar produtos
28002970FF0010 Madison Metal hand shower with porcelain insert (white) with one flow mode
28002970FF0010 Madison Metal hand shower with porcelain insert (white) with one flow mode
28002970FF0010 Madison Metal hand shower with porcelain insert (white) with one flow mode
28002970FF0010 Madison Metal hand shower with porcelain insert (white) with one flow mode
28002970FF0010 Madison Metal hand shower with porcelain insert (white) with one flow mode
28002970FF0010 Madison Metal hand shower with porcelain insert (white) with one flow mode
    Dornbracht

    28002970FF0010 Madison Metal hand shower with porcelain insert (white) with one flow mode

    Traduzido por Google,
    Chuveiro de mão Madison Metal com inserto de porcelana (branco) com um modo de fluxo
    Especificação
    • Madison Metal hand shower with porcelain insert (white) with one flow mode

      • Standard spray mode
      • Ø 2-1/2"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, Durabrass, Brushed Durabrass, chrome matte, Dark Platinum matte

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única28002970FF0010
    • Familia de productoMadison
    • Grupo de produtosMADISON
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalOutro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.52
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2020
    • Título CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution