Publicar produtos
28314970 Series–various Plastic shower hose 1_2 x 3_8 x 1500 mm
28314970 Series–various Plastic shower hose 1_2 x 3_8 x 1500 mm
28314970 Series–various Plastic shower hose 1_2 x 3_8 x 1500 mm
28314970 Series–various Plastic shower hose 1_2 x 3_8 x 1500 mm
28314970 Series–various Plastic shower hose 1_2 x 3_8 x 1500 mm
28314970 Series–various Plastic shower hose 1_2 x 3_8 x 1500 mm
28314970 Series–various Plastic shower hose 1_2 x 3_8 x 1500 mm
28314970 Series–various Plastic shower hose 1_2 x 3_8 x 1500 mm
    Dornbracht

    28314970 Series–various Plastic shower hose 1_2 x 3_8 x 1500 mm

    Traduzido por Google,

    28314970 Series–vários Mangueira de chuveiro de plástico 1_2 x 3_8 x 1500 mm

    Especificação
    • 28314970 Series–various Plastic shower hose 1_2 x 3_8 x 1500 mm

      • 1/2" conical joint x 3/8" male thread

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, matt white, brushed Durabrass, matt black, Dark Platinum matt

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única28314970
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de produtosShowers - Spray hoses, holders and slide bars
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEC011535
    • Nome ETIMShower hose
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia