Publicar produtos
28504670FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504670FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504670FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504670FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504670FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504670FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
    Dornbracht

    28504670FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm

    Traduzido por Google,

    Cabeça de chuveiro Dornbracht com um modo de fluxo 7-1/8"-8-1/4"

    Especificação
    • Dornbracht Shower head with one flow mode 7-1/8"-8-1/4" 

      • 7-1/8"-8-1/4" Projection
      • Ball-joint pivotable through 30°
      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • Ø 3-7/8"
      • Flange 2-3/8" x 2-3/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrom, platinum matte, platinum, brushed Durabrass, chrome matte, Dark Platinum matte

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única28504670FF0010
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de produtosShowers - Shower heads
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.57
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures