Publicar produtos
29300660 Meta Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation
29300660 Meta Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation
29300660 Meta Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation
    Dornbracht

    29300660 Meta Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation

    Traduzido por Google,
    Meta Misturador monocomando para banho para instalação de borda de banheira ou borda de azulejo

    Entre em contato com a Dornbracht

    Especificação
    • Meta Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation

      • hole diameter 35 mm
      • max. flow 35.7 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única29300660
    • Familia de productoMeta
    • Grupo de produtosMETA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets