Publicar produtos
25133892 Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133892 Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133892 Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133892 Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133892 Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133892 Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133892 Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
    Dornbracht

    25133892 Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm

    Traduzido por Google,
    Tara. Misturador para banheira de parede com chuveiro de mão 240 mm
    Especificação
    • Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm

      • 240 mm projection
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set: normal flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • rotary diverter for bath/shower
      • slide-on rosettes Ø 65 mm
      • rosette for shower holder Ø 50mm
      • 1/2" connection
      • gauge 150 mm - 15 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 22 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min
      • Intrinsic protection against back flow.

      Stand pipes combination possible on request (x-TRA SERVICE).

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única25133892
    • Familia de productoTara.
    • Grupo de produtosTub faucets - Wall mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.04
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets