Publicar produtos
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
    Dornbracht

    33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm

    Traduzido por Google,

    Meta META SLIM Monocomando para lavatório com dreno de 4-7/8"

    Especificação
    • Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 4-7/8"

      • 4-7/8" Projection
      • US drain with overflow
      • Rigid spout
      • Round aerated stream
      • Total height 5-1/4"
      • Height to aerator/spout outlet 2"
      • 1-3/8" hole diameter
      • 2 x pressure hose with 3/8” compression fitting
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)
      Suitable only for basins with overflow.

      Available in chrome, platinum matte, platinum, brushed Durabrass, black matte, pastel green, light rose, yellow, grey blue, light grey, dark grey, chrome matte, Dark Platinum matte

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33501662FF0010
    • Familia de productoMeta
    • Grupo de produtosMETA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures