Publicar produtos
33525664 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
33525664 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
33525664 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
33525664 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
    Dornbracht

    33525664 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste

    Traduzido por Google,

    33525664 Meta META PURE Misturador monocomando para lavatório sem válvula de descarga 105 mm

    Especificação
    • 33525664 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste 105 mm

      • 105 mm projection
      • progressive cartridge
      • circular, air-enriched flow
      • height of mixer 137 mm
      • height up to aerator 57 mm
      • hole diameter 35 mm
      • rosette Ø 50 mm optional
      • 2x screw-in M 8 x 1 pressure hose, leak-tested
      • max. flow 5.7 l/min
      • lead-free

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33525664
    • Familia de productoMeta
    • Grupo de produtosMETA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.44
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte