Publicar produtos
33600660FF0010 Meta Single-lever bidet mixer with pop-up waste 125 mm
33600660FF0010 Meta Single-lever bidet mixer with pop-up waste 125 mm
33600660FF0010 Meta Single-lever bidet mixer with pop-up waste 125 mm
    Dornbracht

    33600660FF0010 Meta Single-lever bidet mixer with pop-up waste 125 mm

    Traduzido por Google,

    Misturador de bidé Meta Monocomando com saída pop-up 4-7/8"

    Especificação
    • Meta Single-lever bidet mixer with pop-up waste 4-7/8" 

      • 4-7/8" Projection
      • European drain with overflow
      • swivels 15°
      • Round aerated stream
      • Total height 5-1/4"
      • Height to aerator/spout outlet 2-1/8"
      • 1-3/8" hole diameter
      • 2x 10 mm European flexible supply lines
      • Water flow rate limited to max. 1.5 gpm

      Codes & Standards

      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, black matte, chrome matte

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33600660FF0010
    • Familia de productoMeta
    • Grupo de produtosMETA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.83
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010888
    • Nome ETIMBidet mixing tap