Publicar produtos
35020970 Dornbracht Concealed single-lever mixer
Dornbracht

35020970 Dornbracht Concealed single-lever mixer

Traduzido por Google,
Misturador monocomando oculto Dornbracht
Especificação
  • Dornbracht Concealed single-lever mixer

    • lead-free, dezincification resistant
    • 2x back flow preventer
    • 2x supply connection 1/2" female thread (cold/hot), DN 15
    • 3x outlet G 1/2"
    • 2x integrated supply stop
    • dust cover
    • anti-water packing
    • sound and thermal insulation
    • gauge 60 mm

    This product can be combined with the xGrid track. For more details, see page ZZZ.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única35020970
  • Familia de productoGeneric
  • Grupo de produtosConcealed Roughs - Mixer Roughs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)2.66
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011327
  • Nome ETIMBuilt-in mixing tap
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte