Publicar produtos
35124970FF0010 Dornbracht Concealed two-way diverter
Dornbracht

35124970FF0010 Dornbracht Concealed two-way diverter

Traduzido por Google,
Dornbracht Desviador de duas vias oculto
Especificação
  • Dornbracht Concealed two-way diverter

    • brass, lead free
    • 2x female thread 1/2" connections
    • 2x outlet 1/2"
    • Shaft and sleeve can be cut to length
    • Mud guard
    • Water protection
    • Sound insulation
    • Codes & Standards
    • California Energy Commission (CEC)
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1

Especificações técnicas
  • Ref.ª única35124970FF0010
  • Familia de productoGeneric
  • Grupo de produtosConcealed Roughs - Diverter Roughs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)0.97
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011416
  • Nome ETIMDiverter tap