Publicar produtos
35521970FF0010 xTOOL Concealed thermostat module with 2 valves 3/4"
Dornbracht

35521970FF0010 xTOOL Concealed thermostat module with 2 valves 3/4"

Traduzido por Google,
xTOOL Módulo termostato oculto com 2 válvulas 3/4"
Especificação
  • xTOOL Concealed thermostat module with 2 valves 3/4"

    • brass, lead free
    • 2x back flow preventer
    • 2x Connection 3/4" IT (cold/warm), DN 15
    • 1x female thread 3/4" outlet for additional valves
    • 2x female thread 3/4" outlet, right/left alternatively
    • 3x Mud guard
    • 3x Water protection
    • Sound insulation
    • Integrated supply stops
    • Center to center 4-3/4"

    Codes & Standards

    • ASME A112.18.1/CSA B125.1

Especificações técnicas
  • Ref.ª única35521970FF0010
  • Familia de productoGeneric
  • Grupo de produtosConcealed Roughs - Thermostat Roughs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)4.15
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011327
  • Nome ETIMBuilt-in mixing tap
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets