Publicar produtos
36120670 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120670 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120670 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
    Dornbracht

    36120670 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter

    Traduzido por Google,
    Dornbracht Misturador monocomando oculto com desviador

    Entre em contato com a Dornbracht

    Especificação
    • Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter

      • automatic diverter
      • cover plate 150 x 90 mm

      Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO

      Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3502097090 Concealed single-lever mixer -

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única36120670
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de produtosShower / Tub Trims - Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.04
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011327
    • Nome ETIMBuilt-in mixing tap
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets