Publicar produtos
36426977FF0010 Madison Concealed thermostat with two function volume control
36426977FF0010 Madison Concealed thermostat with two function volume control
36426977FF0010 Madison Concealed thermostat with two function volume control
36426977FF0010 Madison Concealed thermostat with two function volume control
36426977FF0010 Madison Concealed thermostat with two function volume control
36426977FF0010 Madison Concealed thermostat with two function volume control
    Dornbracht

    36426977FF0010 Madison Concealed thermostat with two function volume control

    Traduzido por Google,
    Termostato oculto Madison com controle de volume de duas funções
    Especificação
    • Madison Concealed thermostat with two function volume control

      • rotary diverter with volume control and shut-off function
      • cover plate Ø 175 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • hot water temperature limiter, can be preset

      Fits Madison

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3542597090 Concealed thermostat -

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única36426977FF0010
    • Familia de productoMadison
    • Grupo de produtosMADISON
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.72
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011327
    • Nome ETIMBuilt-in mixing tap
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets