Publicar produtos
36707882FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 160 mm
36707882FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 160 mm
36707882FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 160 mm
36707882FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 160 mm
36707882FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 160 mm
36707882FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 160 mm
36707882FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 160 mm
    Dornbracht

    36707882FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 160 mm

    Traduzido por Google,

    Tara. Misturadora de lavatório de parede sem dreno de pop-up 6-1/4"

    Especificação
    • Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 6-1/4"

      • 6-1/4" Projection
      • Rigid spout
      • Round aerated stream
      • Valve hole diameter 1-5/8"
      • Spout hole diameter 1-5/8"
      • Flange diameter 2-1/8"
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35707970-900010 Rough for wall-mounted faucet spout in center -

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única36707882FF0010
    • Familia de productoTara.
    • Grupo de produtosLavatory faucets - Wall mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.94
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011327
    • Nome ETIMBuilt-in mixing tap
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets