Publicar produtos
36712361FF0010 Madison Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
36712361FF0010 Madison Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
36712361FF0010 Madison Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
36712361FF0010 Madison Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
36712361FF0010 Madison Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
36712361FF0010 Madison Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
    Dornbracht

    36712361FF0010 Madison Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm

    Traduzido por Google,

    Misturador de lavatório de parede Madison sem dreno pop-up 7-1/2"

    Especificação
    • Madison Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 7-1/2"

      • 7-1/2" Projection
      • Rigid spout
      • Round aerated stream
      • Valve hole diameter 1-5/8"
      • Spout hole diameter 1-5/8"
      • Flanges Ø 2-1/8"
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, Brushed Durabrass, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 35707970-900010 Rough for wall-mounted faucet spout in center -

      Especificações técnicas
      • Ref.ª única36712361FF0010
      • Familia de productoMadison
      • Grupo de produtosMADISON
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2021-10-19
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalLatão
      • Concebido emGermany
      • Fabricado emGermany
      • Peso líquido (Kg)1.57
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
      • Classificação IFCTerminal sanitário
      • Código ETIMEC011327
      • Nome ETIMBuilt-in mixing tap
      • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Número OmniClass23-31 11 00
      • Título OmniclassFaucets