Publicar produtos
36712811 CYO Wall-mounted basin mixer
36712811 CYO Wall-mounted basin mixer
36712811 CYO Wall-mounted basin mixer
36712811 CYO Wall-mounted basin mixer
36712811 CYO Wall-mounted basin mixer
36712811 CYO Wall-mounted basin mixer
    Dornbracht

    36712811 CYO Wall-mounted basin mixer

    Traduzido por Google,

    36712811 CYO Misturador para lavatório de parede 190 mm

    Entre em contato com a Dornbracht

    Especificação
    • 36712811 CYO Wall-mounted basin mixer 190 mm

      • 190 mm projection
      • fixed spout
      • rectangular, air-enriched flow
      • hole diameter valve 37 mm
      • hole diameter spout 37 mm
      • handle Ø 60mm
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free

      NOTE: The handle inserts must be ordered separately from the fittings!

      Accessory is needed 3570097090 Concealed wall-mounted mixer Centred spout 

      Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, platinum, Durarass, Dark Platinum matt

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única36712811
    • Familia de productoCYO
    • Grupo de produtosCYO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.01
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011327
    • Nome ETIMBuilt-in mixing tap
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets