Publicar produtos
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
    Dornbracht

    36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste

    Traduzido por Google,

    36861664FF0010 Meta META PURE Misturador monocomando de parede sem válvula de descarga

    Especificação
      • 250 mm projection
      • fixed spout
      • circular, air-enriched flow
      • hole diameter spout 37 mm
      • hole diameter single-lever mixer 57 mm
      • rosette for spout Ø 55mm
      • rosette for mixer Ø 78mm
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free

      Codes & standards

      • NSF/ANSI 372

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

      Accessory is needed : 35860970-900010 Concealed wall-mounted single-lever mixer


      Especificações técnicas
      • Ref.ª única36861664FF0010
      • Familia de productoMeta
      • Grupo de produtosMETA
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-03-11
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalLatão
      • Concebido emGermany
      • Fabricado emGermany
      • Peso líquido (Kg)1.68
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
      • Classificação IFCVálvula
      • Código ETIMEC011327
      • Nome ETIMBuilt-in mixing tap
      • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Número OmniClass23-31 11 00
      • Título OmniclassFaucets