Publicar produtos
41781979 SERENITY SKY+ Rain panel (5 flow modes) with light
41781979 SERENITY SKY+ Rain panel (5 flow modes) with light
41781979 SERENITY SKY+ Rain panel (5 flow modes) with light
41781979 SERENITY SKY+ Rain panel (5 flow modes) with light
41781979 SERENITY SKY+ Rain panel (5 flow modes) with light
41781979 SERENITY SKY+ Rain panel (5 flow modes) with light
41781979 SERENITY SKY+ Rain panel (5 flow modes) with light
41781979 SERENITY SKY+ Rain panel (5 flow modes) with light
    Dornbracht

    41781979 SERENITY SKY+ Rain panel (5 flow modes) with light

    Traduzido por Google,

    Com o SERENITY SKY+, você traz experiências aquáticas eficazes para seu banheiro ou spa. Tratamentos benéficos como Kneipp ou Aqua Pressure tornam-se assim uma parte natural da sua rotina diária de bem-estar.

    SERENITY SKY + está disponível com um vão de luz integrado.

    A variante aprimorada SERENITY SKY+ possui cinco modos de fluxo exclusivos.

    Diversas variantes de acabamento superficial estão disponíveis.

    Pode, portanto, oferecer diversas soluções para atender diferentes necessidades.

    Especificação
      • exposed trim parts
      • Rain panel with 5 different flow modes
      • Rain panel, 600 x 420 mm
      • PURIFY RAIN, 175 x 175 mm, max. flow rate 10 l/min (at 3 bar)
      • FULL RAIN, 455 x 315 mm, max. flow rate 14 l/min (at 3 bar)
      • LAMINAR FLOW, max. flow rate 10 l/min (at 3 bar)
      • AQUAPRESSURE FLOW, max. flow rate 9.4 l/min (at 3 bar)
      • COOL MIST, max. flow rate 1 l/min (at 3 bar)
      • min. recess depth 150 mm
      • weight 15kg
      • feed pipe (hot/cold): 2x DN 20
      • with anti-scale system
      • Recommended control element: xTool

      Electrical:

      • RGBW LED ambient lighting
      • Electricity supply: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 20 W
      • system of protection: IP 65
      • feeder 3 x 1.5mm2 NYM
      • equipotential bonding 1 x 4mm2
      • Must be provided by customer: Zigbee gateway
      • Not suitable for use in a steam room.

      includes light bulbs with a Class G energy efficiency

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única41781979_light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-10
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte