Publicar produtos
Curaflam® Inject BS+K10

Curaflam® Inject BS+K10

Traduzido por Google,
  • Para tubulações combustíveis e não combustíveis e
  • Cabos individuais
  • Serviços prediais: ar comprimido, sprinklers, eletricidade
Especificação
  • FOR SEALING ACCORDING TO (M)LAR PIPES AND CABLES:

    • Steel, stainless steel, copper, cast Ø ≤ 160 mm
    • Aluminum Ø ≤ 32mm
    • Plastic, plastic compound Ø ≤ 32 mm
    • Individual cables and fiber optic cables

    FOR SEPARATION PURSUANT TO P-3138/0325-MPA BS FROM PIPES:

    • Steel, stainless steel (wall / ceiling) Ø ≤ 88.9 mm / ≤ 60.3 mm
    • Copper, cast (wall / ceiling) Ø ≤ 54.0 mm / ≤ 42.0 mm
    • Incl. synthetic rubber insulation (exact type see abP), insulation thickness ≤ 56.0 mm

    INSTALLATION CONDITIONS 

    • In blankets of thickness (M)LAR or P-3138/0325-MPA BS ≥ 80 mm / 150 mm
    • In walls of thickness (M)LAR or P-3138/0325-MPA BS ≥ 80 mm / 150 mm

    The requirements of the applicable MLAR in particular the distance regulations must be observed.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacartridge
  • Familia de productoFire protection systems
  • Grupo de produtosCuraflam® fire protection systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEspuma Firme
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Anti-Incêndio
  • Classificação IFCObjeto
  • Número OmniClass23-13 25 13 13 13
  • Título OmniclassFire Safing Sealants

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia