Publicar produtos
EZ-Path Series 44NEZ Smoke & Acoustical Pathway

EZ-Path Series 44NEZ Smoke & Acoustical Pathway

Traduzido por Google,
Todas as penetrações, selantes e massas de calafetar, colares, fitas de vedação e moldagem, caminhos corta-fogo EZ Path, cabeamento elétrico e de dados, proteção de tomadas e painéis elétricos, grandes aberturas, dutos de ar, revestimentos protetores, todas as fachadas cortina, sprays de barreira corta-fogo perimetral, sprays corta-fogo para todos os climas, suportes de isolamento Quick Clip, juntas de vedação para janelas e paredes.
Especificação
  • Property: Value Shell Composition: Non-Halogenated, V-0, ABS/PC Co-Polymer Seal: Low Smoke Silicone Cable Loading Area: 13.044 sq in Allowable Cable Fill: 0% to 100% In Service Temperature: -30°F (-34°C) - 130°F (54°C) Storage Temperature: Less than 130°F (54°C) L Rating (CFM/Device) (0% Visual Fill): Less than 1* L Rating (CFM/Device) (100% Visual Fill): Less than 1.5* Plenum Tested to: UL2043 Sound Transmission Classification (STC): 50 (Relates to specific construction) (ASTM E 90-09) Notes: *L Ratings Tested According to Air Leakage Test Procedure As Outlined in UL1479 without a Fire Test. For use in non-fire-rated construction only.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaez-path-series-44nez-smoke-acoustical-pathway
  • Familia de productoEZ-Path
  • Grupo de produtosSeries 44NEZ
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-11-11
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Anti-Incêndio
  • Código CSI MasterFormat 201410 44 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Protection Specialties
  • Número OmniClass23-13 25 11
  • Título OmniclassFireproofing