Publicar produtos
DOYMAfix® Connect HP/P

DOYMAfix® Connect HP/P

Traduzido por Google,
  • O pacote completo contém todos os conjuntos e componentes necessários para conexão e vedação.
  • Pronto para conectar imediatamente; todos os adaptadores comuns incluídos.
  • O tubo corrugado de aço inoxidável oferece alta flexibilidade para conexões (cede sem sofrer resistência).
  • Criação flexível de curvas sem acessórios
  • Instalação rápida e fácil, sem necessidade de ferramentas especiais.
  • Instalação para uma pessoa
  • Todas as linhas de fluidos são protegidas por tubos flexíveis com revestimento DN200.
  • Roteamento separado de tubulações e cabos
  • Cabos de alimentação e controle encaminhados separadamente.
  • Os cabos necessários (linhas de alimentação/controle) podem ser puxados de forma rápida e fácil.
  • Raio de curvatura baixo de 0,5 m
  • Estanqueidade a gás certificada
  • Tubos corrugados de aço inoxidável 100% estanques ao oxigênio
  • Efeito autolimpante graças à ondulação.
  • A montagem interdisciplinar (estrutura, elétrica, climatização) proporciona flexibilidade no processo de construção.
Especificação
    • Gas and water-tight
    • Certified under FHRK test regulation GE 101 – FHRK 40 D05
    • Radon-proof according to FHRK leaflet MB 101
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadoymafix-connect-hp-p
  • Familia de productoHeat Pumps
  • Grupo de produtosInlet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor
  • Classificação IFCSegmento de Duto
  • Código ETIMEC000209
  • Nome ETIMFire protection compound/binding/foam/sealant
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_31_76_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWaterproof gap filling sealants
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniclassWaterproofing

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia