Publicar produtos
DOYMAfix® Connect HP/O

DOYMAfix® Connect HP/O

Traduzido por Google,
  • Totalmente preparado para conexão com mangueiras corrugadas de aço inoxidável DN25 ou DN32, incluindo isolamento.
  • Pode ser usado tanto em edifícios novos quanto em edifícios já existentes.
  • Isolamento térmico garantido - conformidade com os requisitos GEG
  • Transição estética de parede com acabamento de superfície atraente
  • Universalmente aplicável em todos os tipos de construção de paredes comuns.
  • A construção segmentada permite o ajuste individual do comprimento.
  • às condições estruturais
  • Instalação para uma pessoa
  • A instalação pode ser realizada imediatamente após a conclusão da parede.
  • Roteamento separado de tubulações e cabos
  • Roteamento separado de cabos de tensão e de controle
  • A separação térmica evita pontes térmicas.
  • Superfície de contato para conexão plana do isolamento externo de 200%.
  • Construção à prova de bicadas de pássaros
  • O baixo peso facilita a instalação.
  • A instalação rápida e fácil economiza tempo.
  • Instalação interdisciplinar (estrutura, elétrica, hidráulica)
  • Cria flexibilidade no processo de construção.
Especificação
    • Airtight according to DIN EN 13829
    • Tightness against splash water, IP44 according to DIN EN 60529
    • Sound insulation according to DIN 4109-2
    • Corrosion-free component
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadoymafix-connect-hp-o
  • Familia de productoHeat Pumps
  • Grupo de produtosInlet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_31_76_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWaterproof gap filling sealants
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniclassWaterproofing

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia