Publicar produtos
DOYMAfix® Connect HP/B

DOYMAfix® Connect HP/B

Traduzido por Google,
  • Pode ser usado em edifícios novos e existentes
  • O pacote completo contém todos os conjuntos e componentes necessários para conexão e vedação
  • Pronto para conectar imediatamente; todos os bicos adaptadores comuns incluídos
  • O tubo corrugado de aço inoxidável oferece alta flexibilidade para conexão (cede sem empurrar para trás)

  • Criação flexível de curvas sem acessórios

  • Instalação rápida e fácil sem ferramentas especiais

  • Instalação individual

  • Todas as linhas de mídia protegidas por tubo flexível DN200

  • Roteamento separado de tubos e cabos

  • Cabos de alimentação e controle roteados separadamente

  • Os cabos necessários (linhas de rede/controle) podem ser puxados através
    de forma rápida e fácil

  • Baixo raio de curvatura de 0,5 m
    Estanqueidade ao gás certificada

  • Tubos corrugados de aço inoxidável 100% estanques ao oxigênio

  • Efeito autolimpante graças à ondulação

  • A montagem interdisciplinar (concha, elétrica, HVAC) cria flexibilidade no processo de construção
Especificação
    • Gas and water-tight
    • Certified under FHRK test regulation GE 101 – FHRK 40 D05
    • Radon-proof according to FHRK leaflet MB 101
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadoymafix-connect-hp-b
  • Familia de productoHeat Pumps
  • Grupo de produtosInlet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor
  • Classificação IFCSegmento de Duto
  • Código ETIMEC000209
  • Nome ETIMFire protection compound/binding/foam/sealant
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_31_76_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWaterproof gap filling sealants
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniclassWaterproofing

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia