Publicar produtos
Tyvek Airguard Smart

Tyvek Airguard Smart

Traduzido por Google,
Camada de controle de ar e vapor (AVCL) com resistência ao vapor variável para telhados, paredes e pisos. A membrana reage à umidade nos materiais adjacentes, permitindo que qualquer umidade dentro da estrutura que de outra forma ficaria retida seque. A membrana se comporta como um AVCL tradicional durante o inverno. Sua faixa de resistência ao vapor é muito ampla, com um valor Sd de 0,05 m a mais de 30 m. Sua composição semitransparente facilita a localização da estrutura de suporte atrás. Tamanho do rolo: 1,5 x 50 m. Volta: 100 milímetros.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAirguardSmart
  • Familia de productoBuilding Envelope Solutions
  • Grupo de produtosVariable Vapour Resistance
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundárioPolipropileno
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emLuxembourg
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMembranes, liners, flexible sheets and fabrics