Publicar produtos
Supro Plus- Breatheable Roof Underlay

Supro Plus- Breatheable Roof Underlay

Traduzido por Google,
Forro de teto respirável reforçado com fita adesiva integral para vedação contra infiltração de ar para melhorar a eficiência térmica. Adequado para uso em todas as aplicações de telhado inclinado com e sem suporte, incluindo telhados quentes, híbridos e frios. Também adequado para sistemas de placas de sarking escocesas, telhados de metal de baixa inclinação, bem como aplicações de parede e piso. Tamanhos dos rolos: 1 mx 50 m e 1,5 mx 50 m. Sobreposição horizontal: 150 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSuproPlus
  • Familia de productoBuilding Envelope Solutions
  • Grupo de produtosWater Resistant Membrane
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPolipropileno
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emLuxembourg
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMembranes, liners, flexible sheets and fabrics