Publicar produtos
Tyvek Firecurb Housewrap

Tyvek Firecurb Housewrap

Traduzido por Google,
Membrana de respiro de parede com desempenho ao fogo Classe B2 conforme Din 4102. Uma membrana leve e permeável ao vapor com alta resistência à água, proporcionando proteção secundária durável e de longo prazo atrás de revestimentos externos/coberturas de fachadas. A membrana deve ser fixada a uma superfície de suporte contínua, como placas de revestimento, isolamento ou substratos de pedra/alvenaria. Tamanho do rolo: 1,5 x 100 m. Sobreposição horizontal: 100 mm. Volta vertical: 150 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTyvekFirecurbHousewrap
  • Familia de productoBuilding Envelope Solutions
  • Grupo de produtosFire Retardant Membrane
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundárioPolipropileno
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emLuxembourg
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMembranes, liners, flexible sheets and fabrics