Publicar produtos
Tyvek Reflex

Tyvek Reflex

Traduzido por Google,
Membrana de respiro refletiva para sistemas de estrutura de madeira, estrutura de aço e parede de concreto. Uma membrana térmica permeável ao vapor com alta resistência à água, proporcionando proteção secundária durável e de longo prazo atrás de revestimentos externos/fachadas. Tamanhos dos rolos: 1,4 x 100 me 2,8 x 100 m. Volta horizontal: 100mm. Volta vertical: 150 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTyvekReflex
  • Familia de productoBuilding Envelope Solutions
  • Grupo de produtosHeat Reflective Membrane
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emLuxembourg
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMembranes, liners, flexible sheets and fabrics

Disponibilidade da região

Europa