O sistema de alta pressão DriSteem Adiatec fornece resfriamento evaporativo e umidificação em várias zonas e em uma ampla variedade de aplicações. Umidifique para melhorar a qualidade do ar interno, o processo de fabricação, a longevidade do material e o conforto, aproveitando o resfriamento gratuito e a economia de energia inerentes a essa tecnologia. O sistema de alta pressão Adiatec lida com todos os aspectos da aplicação, desde a fonte de água potável até as condições de resfriamento/umidificação no manipulador de ar, duto ou espaço.
Energia eficiente
O sistema de alta pressão Adiatec da DriSteem usa o calor já presente no ar para evaporar gotículas de água distribuídas uniformemente pelo sistema, economizando nos custos de energia.
Reduz a carga de resfriamento
À medida que as gotas de água atomizadas são absorvidas, a evaporação faz com que a temperatura do ar caia, reduzindo a carga de resfriamento. Isso proporciona economia de energia significativa ao resfriar e umidificar simultaneamente.
Reduz o desperdício de água
O controlador Vapor-logic® do sistema monitora várias condições para modular e controlar a operação do bico. Isso otimiza a absorção e minimiza o desperdício de água.
Opções de dispersão assistida por ventilador
Existem novas opções de dispersão disponíveis com o sistema de alta pressão Adiatec. Agora oferecemos unidades de dispersão assistidas por ventilador de alta pressão, além dos atuais sistemas de bicos e manifolds. Essas opções de dispersão assistida por ventilador são projetadas para atomizar a água enquanto aumentam o movimento do ar para aplicações de resfriamento ou umidificação.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
Mexico |
United States |