Publicar produtos
Single-Tube Humidifiers
DriSteem

Single-Tube Humidifiers

Traduzido por Google,

Os umidificadores de tubo único estão disponíveis com uma ampla variedade de capacidades de vapor e comprimentos de tubo de dispersão, e são adequados para distâncias maiores sem molhar. Os umidificadores de tubo único são montados na fábrica e pré-instalados.

Especificação
  • Capacity: Steam capacities to 525 lbs/hr (238 kg/h)

    Applications: Suitable for, but not limited to, small-capacity systems

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasingle-tube-humidifiers
  • Familia de productoSteam Dispersion
  • Grupo de produtosPressurized Steam Humidifiers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCHumidificador
  • Código ETIMEC011628
  • Nome ETIMHumidifier (steam)
  • Nome UNSPSCHumidifiers
  • Código UNSPSC40101903
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSteam humidifiers
  • Código CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Número OmniClass23-33 27 15
  • Título OmniclassAir Humidifiers
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment