Publicar produtos
Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen
Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen
Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen

    Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen

    Traduzido por Google,
    • Robusto, tubo de alumínio anodizado de 1" de diâmetro.
    • As telas são de vinil branco bacteriostático retardador de chama de 6 mil.
    • Quatro rodízios com capuz de 3".
    • Fácil de manter e limpar.
    • Cada painel articulado mede: 56" (H), 27 ½" (W).

    Como destaque na Amazon.com

    #DriveMedical #PrivacyScreen #3PanelPrivacyScreen #WhitePrivacyScreen

    Especificação
    • Carton Shipping Weight: 20 lbs.
      Overall Height: 70.5"
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 15 lbs.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDrive-Medical-13508-3-Panel-Privacy-Screen
    • Familia de productoPrivacy Screen
    • Grupo de produtos3 Panel
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVinyl
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Número OmniClass23-25 45 00
    • Título OmniclassPatient Care Products