Publicar produtos
Duco DoorVent
DUCO

Duco DoorVent

Traduzido por Google,

A DoorVent é uma grelha de passagem que pode ser colocada discretamente em portas interiores. Em contraste com as rachaduras sob a porta, o DoorVent evita correntes de ar e abafa o ruído irritante.

Especificação
  • A controlled air flow makes a major contribution to the optimal functioning of a ventilation system. The DoorVent ensures the desired amount of air flow between the different rooms of a building or home. In contrast to cracks under the door, the DoorVent avoids drafts and muffles the annoying noise. Fresh air must be able to circulate freely between the various indoor areas. That is why DUCO developed the DoorVent, an acoustic transit grille that is placed in the interior doors.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaduco-doorvent
  • Familia de productoLouvre Doors
  • Grupo de produtosDucoDoor Grille
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-03-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)58
  • Largura (mm)41
  • Profundidade (mm)436
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)0.49
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação não mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG015240
  • Nome ETIMAir inlet/extraction units

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Netherlands
United Kingdom