Publicar produtos
Model SFX Aluminum Vent Cap
Model SFX Aluminum Vent Cap
Model SFX Aluminum Vent Cap
Model SFX Aluminum Vent Cap
Model SFX Aluminum Vent Cap
Model SFX Aluminum Vent Cap

    Model SFX Aluminum Vent Cap

    Traduzido por Google,

    A tampa de ventilação SFX é idêntica à SX, com exceção da coifa. Este modelo é excelente para áreas externas onde a proteção contra intempéries é necessária e ainda não está prevista no projeto do edifício. Telas contra insetos são uma opção.

    *Observação
    Nenhum fabricante de venezianas garante que suas venezianas evitarão a penetração de água em todas as circunstâncias possíveis de vento e chuva.

    Especificação
    • Material: Aluminum (10 Mesh), Stainless Steel (3 Mesh)
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 3", 4", 5", 6", 7", 8", 10", 12"

      Optional Screens: 10 Mesh, 3 Mesh (Upon Request)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamodel_sfx-vent-cap
    • Familia de productoVent Caps
    • Grupo de produtosVent Caps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-08
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emJapan
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação não mecânica
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir terminals and diffusers
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 11 13
    • Título OmniclassWall Ventilation Diffusers

    Disponibilidade da região

    América do Norte